PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB 0822343009

Référence:

AVENTICS-0822343009

412,80 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-063-0320-0122111100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston63 mm
Course320 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1765 N
Force du piston sortante1960 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Énergie d'amortissement27 J
Poids 0 mm course1.4 kg
Poids +10 mm course0.052 kg
Course maxi2500 mm
FluideAir comprimé