PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin fileté, Série SWN 0822406900

Référence:

AVENTICS-0822406900

38,32 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SWN-SA-06-005-M10X1

Spécifications

Type de constructionTension du ressort N 2,1 ... 17,5
Ø du piston6 mm
Course5 mm
Principe de fonctionnementÀ simple effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6 bar
Force du piston sortante15 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Poids0.01 kg
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Tige de pistonAcier inoxydable
Matériau couvercle avantLaiton