PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Mini-vérin, Série ICM 1321602000

Référence:

AVENTICS-1321602000

Visualisez les caractéristiques
ICM-DA-016-0025-0

Spécifications

Type de constructionÀ double effet
Ø du piston16 mm
Course25 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante109 N
Force du piston sortante127 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids 0 mm course0.054 kg
Poids +10 mm course0.005 kg
Course maxi200 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide70 °C