AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1820209001

Référence:

AVENTICS-1820209001

0,43 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
13.2X17.9X1.5-AL

Spécifications

Orifice GG 1/4
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi15 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Unité de livraison100 Pcs.
Matériau boîtiersAluminium