AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1820209003

Référence:

AVENTICS-1820209003

0,50 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DIN7603-A-21X26X1,5-AL

Spécifications

Orifice GG 1/2
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi15 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Unité de livraison100 Pcs.
Matériau boîtiersAluminium