AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1820209006

Référence:

AVENTICS-1820209006

0,58 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DIN7603-A-27X32X2-AL

Spécifications

Orifice GG 3/4
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi15 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Unité de livraison50 Pcs.
Matériau boîtiersAluminium