AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1820209013

Référence:

AVENTICS-1820209013

0,43 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/8

Spécifications

Orifice GG 1/8
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi15 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Unité de livraison100 Pcs.
Matériau boîtiersChlorure de polyvinyle (PVC)