AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1820209014

Référence:

AVENTICS-1820209014

0,50 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
13,4X17,9X2-PVCRIGID

Spécifications

Orifice GG 1/4
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi15 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Unité de livraison100 Pcs.
Matériau boîtiersChlorure de polyvinyle (PVC)