AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSG 1820415030

Référence:

AVENTICS-1820415030

Visualisez les caractéristiques
BSG-11,0-MQ-G018-IN

Spécifications

Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.180 °C
Résistance à chaudRésistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.220 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Diamètre extérieur10.4 mm
Force de maintien0.95 N
Force d'arrachement3.8 N
Volumes0.23 cm³
Courbure maxi de l'objet R min10 mm
Abrasion selon DIN 535 16180-200 mm³
Dureté selon norme55 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventousePolysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.005 kg