AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSG 1820415032

Référence:

AVENTICS-1820415032

Visualisez les caractéristiques
BSG-11,0-NBR-G018-IN

Spécifications

Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.120 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Diamètre extérieur10.4 mm
Force de maintien0.95 N
Force d'arrachement3.8 N
Volumes0.23 cm³
Courbure maxi de l'objet R min10 mm
Abrasion selon DIN 535 16100-120 mm³
Dureté selon norme55 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventouseCaoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.005 kg