AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSG 1820415033

Référence:

AVENTICS-1820415033

Visualisez les caractéristiques
BSG-16,0-MQ-G018-EX

Spécifications

Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.180 °C
Résistance à chaudRésistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.220 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Diamètre extérieur15.6 mm
Force de maintien2.3 N
Force d'arrachement6.7 N
Volumes0.75 cm³
Courbure maxi de l'objet R min20 mm
Abrasion selon DIN 535 16180-200 mm³
Dureté selon norme55 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéFiletage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventousePolysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.006 kg