AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSG 1820415038

Référence:

AVENTICS-1820415038

Visualisez les caractéristiques
BSG-22,0-MQ-G018-IN

Spécifications

Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.180 °C
Résistance à chaudRésistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.220 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Diamètre extérieur20 mm
Force de maintien5.7 N
Force d'arrachement15.2 N
Volumes1.4 cm³
Courbure maxi de l'objet R min25 mm
Abrasion selon DIN 535 16180-200 mm³
Dureté selon norme55 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventousePolysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.0062 kg