PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Ventouse ovale, Série FSO 1820415141

Référence:

AVENTICS-1820415141

48,07 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
FSO-15X45-NBR-G014-IN

Spécifications

Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.120 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Force de maintien28.2 N
Volumes0.98 cm³
Courbure maxi de l'objet R min10 mm
Abrasion selon DIN 535 16100-120 mm³
Dureté selon norme60 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventouseCaoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.014 kg