AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSG 1820415157

Référence:

AVENTICS-1820415157

Visualisez les caractéristiques
FSG-95,0-PUR-G014-IN

Spécifications

Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.-40 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.100 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Diamètre extérieur95 mm
Force de maintien350 N
Volumes42 cm³
Courbure maxi de l'objet R min140 mm
Abrasion selon DIN 535 1610-12 mm³
Dureté selon norme72 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Faible usureFaible usure
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventousePolyuréthane (PUR)
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.0777 kg