AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSG 1820415164

Référence:

AVENTICS-1820415164

Visualisez les caractéristiques
FSG-120,0-MQ-G012-IN

Spécifications

Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.180 °C
Résistance à chaudRésistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.220 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Diamètre extérieur120 mm
Force de maintien540 N
Volumes10 cm³
Courbure maxi de l'objet R min300 mm
Abrasion selon DIN 535 16180-200 mm³
Dureté selon norme55 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventousePolysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.3526 kg