AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSG 1820415165

Référence:

AVENTICS-1820415165

Visualisez les caractéristiques
FSG-120,0-NBR-G012-IN

Spécifications

Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.120 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Diamètre extérieur120 mm
Force de maintien540 N
Volumes77.8 cm³
Courbure maxi de l'objet R min300 mm
Abrasion selon DIN 535 16100-120 mm³
Dureté selon norme55 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventouseCaoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.3526 kg