AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSG 1820415172

Référence:

AVENTICS-1820415172

Visualisez les caractéristiques
FSG-60,0-PUR-G014-IN

Spécifications

Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.-40 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.100 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Diamètre extérieur60 mm
Force de maintien130 N
Volumes15 cm³
Courbure maxi de l'objet R min75 mm
Abrasion selon DIN 535 1610-12 mm³
Dureté selon norme72 ± 5 Shore A
Type de raccordement filetéTaraudage
Faible usureFaible usure
Matériau pièce de raccordementAluminium
Matériau ventousePolyuréthane (PUR)
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.0204 kg