AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø10, Série TU1-S-PUR 1820712039

Référence:

AVENTICS-1820712039

5,41 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-010-0125-BU-0100

Spécifications

Ø extérieur10 mm
Rayon de courbure mini 20 °C45 mm
Epaisseur de la paroi1.25 mm
CouleurBleu
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.043 kg
MatériauPolyester-polyuréthane