AVENTICS™ Tuyau en plastique Duo, Série TU2-S-PUR 1820712073

Référence:

AVENTICS-1820712073

9,92 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0025

Spécifications

Ø extérieur8 mm
Rayon de courbure mini 20 °C30 mm
Epaisseur de la paroi1.15 mm
CouleurBleu-noir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.06 kg
MatériauPolyester-polyuréthane