AVENTICS™ Tuyau en plastique Duo, Série TU2-S-PUR 1820712074

Référence:

AVENTICS-1820712074

16,20 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU2-S-PUR-010-0125-BUBK-0025

Spécifications

Ø extérieur10 mm
Rayon de courbure mini 20 °C45 mm
Epaisseur de la paroi1.25 mm
CouleurBleu-noir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.084 kg
MatériauPolyester-polyuréthane