AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-A-PUR 1820712093
Référence:
Spécifications
| Ø extérieur | 10 mm |
| Rayon de courbure mini 20 °C | 35 mm |
| Epaisseur de la paroi | 1.25 mm |
| Couleur | Noir |
| Température ambiante min. | -30 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Pression de service max. à 20°C | 10 bar |
| Remarque | Antistatique |
| Unité de livraison | 50 m |
| Poids au mètre | 0.042 kg |
| Matériau | Polyéther-polyuréthane |