AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-X-PUR 1820712097
Référence:
Spécifications
| Ø extérieur | 12 mm |
| Rayon de courbure mini 20 °C | 28 mm |
| Epaisseur de la paroi | 2 mm |
| Couleur | Noir |
| Signature | Bleu |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 85 °C |
| Pression de service max. à 20°C | 16 bar |
| Unité de livraison | 25 m |
| Poids au mètre | 0.08 kg |
| Matériau | Polyéther-polyuréthane |