AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø6, Série TU1-S-PAM 1820712101

Référence:

AVENTICS-1820712101

3,41 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-006-0100-TR-0025

Spécifications

Ø extérieur6 mm
Rayon de courbure mini 20 °C30 mm
Epaisseur de la paroi1 mm
CouleurNaturel
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C24 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.011 kg
MatériauPolyamide