AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø12, Série TU1-S-PAM 1820712113

Référence:

AVENTICS-1820712113

9,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-012-0150-BK-0025

Spécifications

Ø extérieur12 mm
Rayon de courbure mini 20 °C60 mm
Epaisseur de la paroi1.5 mm
CouleurNoir
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C18 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.039 kg
MatériauPolyamide