AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PVC 1820712300
Référence:
Spécifications
| Ø extérieur | 10 mm |
| Rayon de courbure mini 20 °C | 15 mm |
| Epaisseur de la paroi | 3 mm |
| Couleur | Transparent |
| Température ambiante min. | 0 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Pression de service max. à 20°C | 23 bar |
| Remarque | Avec armature textile |
| Unité de livraison | 50 m |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle (PVC) |