AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PVC 1820712303

Référence:

AVENTICS-1820712303

5,91 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PVC-016-0300-TR-0050

Spécifications

Ø extérieur16 mm
Rayon de courbure mini 20 °C40 mm
Epaisseur de la paroi3 mm
CouleurTransparent
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C14 bar
RemarqueAvec armature textile
Unité de livraison50 m
MatériauChlorure de polyvinyle (PVC)