AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PVC 1820712305

Référence:

AVENTICS-1820712305

TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050

Spécifications

Ø extérieur26.8 mm
Rayon de courbure mini 20 °C130 mm
Epaisseur de la paroi3.7 mm
CouleurTransparent
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
RemarqueAvec armature textile
Unité de livraison50 m
MatériauChlorure de polyvinyle (PVC)