AVENTICS™ Capuchon de protection, série CON-RD, M12x1 1823312001

Référence:

AVENTICS-1823312001

Visualisez les caractéristiques
CON-RD-MS-M12-END-CAP

Spécifications

TypeM12x1
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.85 °C
Indice de protectionIP67
Quantité livrée50 Pcs.
Poids0.001 kg
Matériau boîtiersPolyamide