PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série NU2 1823313001

Référence:

AVENTICS-1823313001

Visualisez les caractéristiques
NU2-S-RNU-DA06

Spécifications

Type de vissageÉcrou de raccordement
TypeNU2-S-RNU
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi15 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Quantité livrée50 Pcs.
Poids0.002 kg
Matériau boîtiersLaiton