AVENTICS™ Série NU2 1823340001

Référence:

AVENTICS-1823340001

Visualisez les caractéristiques
NU2-S-RNU-DA06

Spécifications

Type de vissageÉcrou de raccordement
TypeNU2-S-RNU
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi15 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Quantité livrée50 Pcs.
Poids0.005 kg
Matériau boîtiersLaiton