PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Coupleur de fermeture, Série CP1 1823376039

Référence:

AVENTICS-1823376039

Visualisez les caractéristiques
CP1-S-NW7,8-G012-IN

Spécifications

Orifice DNW 7,8
Orifice GG 1/2
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Diamètre nominal NW7.8 mm
Débit nominal Qn1950 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi35 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide100 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison1 Pcs.
Poids par unité0.12 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau douille de déverrouillageAcier
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau orificeLaiton