AVENTICS™ Série NU2 1823391000

Référence:

AVENTICS-1823391000

Visualisez les caractéristiques
NU2-S-RW1-G018-DI04

Spécifications

Type de vissageRaccord banjo simple
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Orifice GG 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice DØ 4
TypeNU2-S-RW1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi15 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Quantité livrée5 Pcs.
Poids0.034 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsChlorure de polyvinyle (PVC)