PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série NU2 1823391006

Référence:

AVENTICS-1823391006

Visualisez les caractéristiques
NU2-S-RTS-G014-DI04

Spécifications

Type de vissageRaccord banjo
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Orifice GG 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané avec écrou de raccordement
Orifice DØ 4
TypeNU2-S-RTS
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi15 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Quantité livrée5 Pcs.
Poids0.055 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsChlorure de polyvinyle (PVC)