AVENTICS™ Traversée de cloison, taraudage traversant 1823391227

Référence:

AVENTICS-1823391227

Visualisez les caractéristiques
FPT-S-RSG-G014-G014

Spécifications

Orifice GG 1/4
TypeFPT-S-RSG
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Quantité livrée5 Pcs.
MatériauLaiton