AVENTICS™ Distributeur d'angle 1823391384

Référence:

AVENTICS-1823391384

9,34 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
L-SCREW FITTING .

Spécifications

Type de constructionRépartiteur double
Orifice GG 1/2
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.08 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsChlorure de polyvinyle (PVC)