PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Manifold block 1825503187

Référence:

AVENTICS-1825503187

Visualisez les caractéristiques
MANIFOLD BLOCK X7

Spécifications

Type de constructionBarreau d'alimentation
Direction raccordement↩pneumatique (1)Sur un côté
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)Sur un côté
Raccord échappementG 1/4
Type d'échappementRaccordements coupés
Échappement (3,5)Avec échappement (3/5) collecté
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.80 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs7
Poids0.66 kg
Matériau embaseAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)