PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Single subbase, thread connections on the side 1825503890

Référence:

AVENTICS-1825503890

Visualisez les caractéristiques
CD02-AL-G1/8-BP1

Spécifications

Type de constructionEmbase
Direction raccordement↩pneumatique (1)Sur un côté
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)Sur un côté
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)Sur un côté
Raccord échappementG 1/8
Échappement (3,5)Avec échappement (3/5) collecté
Direction raccordement↩pneumatique (12)Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 12M5
Direction raccordement↩pneumatique (14)Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 14M5
Taille18 mm
NormesISO 15407-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Poids0.135 kg
Matériau embaseZinc coulé sous pression