PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Base plate 1825503891

Référence:

AVENTICS-1825503891

Visualisez les caractéristiques
CD02-BP-TYPEA-G1/8-SIDE

Spécifications

Type de constructionEmbase
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)Sur un côté
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Taille18 mm
NormesISO 15407-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Poids0.15 kg
Matériau embaseZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)