AVENTICS™ Accouplement compensateur angulaire PM5, série CM2 1826409007

Référence:

AVENTICS-1826409007

Visualisez les caractéristiques
CM2-PM5-M036-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sérieITS
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Taille du filetageM36x2
Poids5.4 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé