AVENTICS™ Accouplement compensateur angulaire PM5, série CM2 1826409008

Référence:

AVENTICS-1826409008

Visualisez les caractéristiques
CM2-PM5-M004-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sérieMNI
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Taille du filetageM4
Poids0.02 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé