AVENTICS™ Silencieux AVENTICS série SI1 1827000035

Référence:

AVENTICS-1827000035

26,46 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G012

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Niveau de pression acoustique85 dB
Débit nominal Qn2568 l/min
Unité de livraison2 Pcs.
Poids0.035 kg
Matériau amortisseurBronze fritté
Matériau filetéLaiton