AVENTICS™ Palier AT4, Série CM1 1827001603

Référence:

AVENTICS-1827001603

66,69 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM1-AT4-032-M1-A

Spécifications

Versionpour une fixation à tourillon MT4, MT5, MT6
Pour sérieCCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
NormalisationISO 15552
Diamètre de piston20 mm, 25 mm, 32 mm
Unité de livraison2 Pcs.
MatériauAcier, chromé
Matériau douille de guidageBronze fritté