AVENTICS™ Palier AT4, Série CM1 1827001604

Référence:

AVENTICS-1827001604

79,48 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CM1-AT4-040/050-M1-A

Spécifications

Versionpour une fixation à tourillon MT4, MT5, MT6
Pour sérieCCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
NormalisationISO 15552
Diamètre de piston40 mm, 50 mm
Unité de livraison2 Pcs.
MatériauAcier, chromé
Matériau douille de guidageBronze fritté