AVENTICS™ Accouplement compensateur angulaire PM7, série CM2 1827001631

Référence:

AVENTICS-1827001631

Visualisez les caractéristiques
CM2-PM7-M016-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sériePRA/TRB, CCL-IC/-IS, CCI, SSI, KPZ, 167, RPC
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, avec plaque
Taille du filetageM16x1,5
Poids0.9 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé