AVENTICS™ Accouplement compensateur angulaire PM7, série CM2 1827001632

Référence:

AVENTICS-1827001632

Visualisez les caractéristiques
CM2-PM7-M020-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sériePRA/TRB, CCL-IS, SSI, KPZ, CVI, 167
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, avec plaque
Taille du filetageM20x1,5
Poids1.15 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé