AVENTICS™ Accouplement compensateur angulaire PM7, série CM2 1827001633

Référence:

AVENTICS-1827001633

Visualisez les caractéristiques
CM2-PM7-M027-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sériePRA/TRB, CCL-IS, CVI
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, avec plaque
Taille du filetageM27x2
Poids1.1 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé