AVENTICS™ Accouplement compensateur angulaire PM7, série CM2 1827001634

Référence:

AVENTICS-1827001634

Visualisez les caractéristiques
CM2-PM7-M036-M2-A

Spécifications

Pour montage sur sérieITS
Type de constructionPour montage sur vérins PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, avec plaque
Taille du filetageM36x2
Poids3.4 kg
Matériau boîtiersAcier, chromé
Surface Boîtiergalvanisé