AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-STD 1827231052

Référence:

AVENTICS-1827231052

21,05 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PG1-ROB-M005-SNL-D25P(-)

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière
NormalisationEN 837-1
CertificationConvient pour ATEX
Classe de qualité1,6
Raccordement de l'air compriméM5
Diamètre nominal26 mm
Valeur à l'échelle1
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.8 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.10 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planBlanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)Rouge
Couleur aiguilleNoir
Matériau boîtiersPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau verre de regardPolystyrène
Matériau filetéLaiton