PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-SNL 1827231054

Référence:

AVENTICS-1827231054

Visualisez les caractéristiques
PG1-ROB-G014-SNL-D50P(-1-0)

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière
NormalisationEN 837-1
Classe de qualité1,6
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Diamètre nominal50 mm
Valeur à l'échelle0.1
Domaine d'application mini.-0.8 bar
Domaine d'application maxi.0 bar
Plage d'affichage min.-1 bar
Plage d'affichage max.0 bar
Pression de service min.-1 bar
Pression de service maxi0 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planNoir
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Vert
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)Blanc
Couleur aiguilleBlanc
Poids0.09 kg
Matériau boîtiersPlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau verre de regardPolystyrène
Matériau filetéLaiton