PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série QR1-S-RPN Standard 2121010140

Référence:

AVENTICS-2121010140

Visualisez les caractéristiques
QR1-S-RPN-G014-DA10

Spécifications

Type de vissageRaccord droit
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Orifice GG 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané
Orifice DØ 10
TypeQR1-S-RPN
Pression de service min.-1 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Quantité livrée10 Pcs.
Poids0.0261 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dentsAcier inoxydable
Matériau bague de desserragePolyamide
Matériau bague de desserrage réceptionZinc coulé sous pression
Matériau filetéLaiton